17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適応支柱サイズ(Φ,□)(mm)

    ~mm
  • 取付穴ねじサイズ M

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ステンレスパイジョン ネジ穴加工の外観

ステンレスパイジョン ネジ穴加工の外観

ステンレスパイジョン ネジ穴加工の寸法図

ステンレスパイジョン ネジ穴加工の寸法図

 φdABCDEF2-M締付ネジ
PE 4S 53381330122095M3M4
PC 4S 53391330122095M3M4
PF 4S 533101330122095M3M4
PG 4S 5331215321620105M3M4
PJ 4S 5331315321620105M3M4
 φdABCDEF2-M締付ネジ
PE 4S 534813301220105M4M4
PC 4S 534913301220105M4M4
PF 4S 5341013301220105M4M4
PG 4S 5341215321620105M4M4
PJ 4S 5341315321620105M4M4
PN 4S 5341618411625156M4M5
 φdABCDEF2-M締付ネジ
PE 4S 535813301220105M5M4
PC 4S 535913301220105M5M4
PF 4S 5351013301220105M5M4
PG 4S 5351215321620105M5M4
PJ 4S 5351315321620105M5M4
PN 4S 5351618411625156M5M5
PL 4S 535 *19.0520461932156M5M5
PQ 4S 5352020461932156M5M5
 φdABCDEF2-M締付ネジ
PN 4S 5361618411625156M6M5
PL 4S 536 *19.0520461632156M6M5
PQ 4S 5362020461932156M6M5
 φdABCDEF2-M締付ネジ
PL 4S 538 *19.0520461932156M8M5
PQ 4S 5382020461932156M8M5

*印 : φdの公差は0 / +0.021

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱サイズ(Φ,□)

(mm)

取付穴ねじサイズ M

最小発注数量
10
M5
1個
13
M3
1個
19.05
M5
1個
19.05
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,770
( 4,147 )
5日目
4,869
( 5,356 )
5日目
5,663
( 6,229 )
5日目
5,387
( 5,926 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽くて強いジュラルミン製の支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組み立て可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。
【用途】
・部品の取り付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用しているネジもSUS製ですか?
A
使用しているネジもSUS製になります。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
お気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工
マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(垂直)
【クリーン洗浄品】支柱クランプ 長穴
マルパイジョン 同径穴タイプ割りタイプネジ穴
カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミ三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格3,770-3,715 -1,289 --1,919 -3,040
通常出荷日5日目5日目4日目〜3日目〜4日目〜6日目
形状タップ付垂直タップ付平行タップ付垂直長穴タップ付平行タップ付平行
セパレート機能なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレスアルミニウム-アルミニウムアルミニウム
表面処理なしなし白アルマイト-白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

シングル支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング