17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • L

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 15日以内

ステンレス マル穴パイジョン クロス90°穴

通常単価(税別)
3,6077,513
税込単価
3,9688,264
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくダブル支柱タイプ。【特長】・穴径をH8に仕上げア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

直角軸の取り付けに使用するダブル支柱タイプ

材質:3S=SUS303、4S=SUS304

材質:3S=SUS303、4S=SUS304

ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴の外形図と寸法

ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴の寸法図

ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴の寸法図

  φd1φd2φDLABC締付ネジ
PE(3S・4S)200881336131013M4
PC(3S・4S)200991536131013M4
PF(3S・4S)20010101537131113M4
PG(3S・4S)20012122242141414M4
PJ(3S・4S)20013132242141414M4
PN(3S・4S)2001616255317.51817.5M5
PL(3S・4S)20019.119.13061202120M5
PQ(3S・4S)20020203061202120M5
  • ※ 印:Φd1、d2の公差は0/-0.05

この商品の使用例

使用例1

使用例1
直角軸の取り付けとして

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

L

最小発注数量
9
36
1個
8
36
1個
10
37
1個
12
42
1個
13
42
1個
19.1
61
1個
16
53
1個
20
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
5日目
3,607
( 3,968 )
7日目
3,959
( 4,355 )
4日目
5,318
( 5,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,306
( 5,837 )
4日目
7,513
( 8,264 )
5日目
5,482
( 6,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,356
( 6,992 )
15日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくダブル支柱タイプ。
【特長】
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で、六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
・丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に現状に合せて角穴とも自在に組み合わせが可能。
【用途】
・直角軸の取り付けに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス マル穴パイジョン クロス90°穴のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用しているネジもSUS製なんですか?
A
使用しているネジもSUS製になります。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス マル穴パイジョン クロス90°穴
マルパイジョン 同径穴タイプクロス90°穴
マルパイジョン 異径穴タイプクロス90°穴
ステンレスマル穴パイジョン平行2軸
ステンレスカク・マル穴パイジョン角・角タイプ
マルパイジョン 同径穴タイプ片方二ツ割りクロス90°穴
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格3,607-1,357 -1,425 -4,480 -5,094 -4,187 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類直交直交直交平行直交直交
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用角-角支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径同径異径同径同径同径
材質ステンレスアルミニウムアルミニウムステンレスステンレスアルミニウム
表面処理なし白アルマイト白アルマイトなしなし白アルマイト
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング