17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス カク・マル穴パイジョン 角・丸タイプ

通常単価(税別)
4,8829,339
税込単価
5,37010,273
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。【特長】・軽くて強いジュラルミン(A2017)製...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

USHシリーズの寸法図

寸法図

製品仕様

USHシリーズの外観

外観

  • 材質:SUS304

規格表

型番□AφdφDEPF締付ネジ
USH 1009 -200□10φ9φ1914.51314.5M4
USH 10 -200φ10
USH 1210 -200□12φ10φ2215.51515.5M4
USH 12 -200φ12
USH 1310 -200□13φ10φ2215.51515.5M4
USH 1312 -200φ12
USH 13 -200φ13
USH 16 -200□16φ16φ25192019M5
USH 1916 -200□19φ16φ2921.52421.5M5
USH 19 -200 *φ19.1
USH 2019 -200 *□20φ19.1φ2921.52421.5M5
USH 20 -200φ20

*印:φd(直径dmm)の公差は 0/-0.05

使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

組合せ支柱径

適応支柱径

(φ),(□)

F

P

□A(□S)

最小発注数量
同径
10
14.5
13
□10
1個
同径
12
15.5
15
□12
1個
同径
13
15.5
15
□16
1個
同径
16
19
20
□16
1個
同径
19.1
21.5
24
□19
1個
同径
20
21.5
24
□20
1個
同径 / 異径
9
14.5
13
□10
1個
同径 / 異径
10
15.5
15
□12
1個
同径 / 異径
12
15.5
15
□13
1個
同径 / 異径
16
21.5
24
□19
1個
同径 / 異径
19.1
21.5
24
□20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,882
( 5,370 )
5日目
6,475
( 7,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,475
( 7,123 )
5日目
8,840
( 9,724 )
5日目
9,339
( 10,273 )
5日目
9,339
( 10,273 )
5日目
4,882
( 5,370 )
5日目
6,475
( 7,123 )
5日目
6,475
( 7,123 )
5日目
9,339
( 10,273 )
5日目
8,601
( 9,461 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応している。
【用途】
・角軸の固定、丸軸の転回。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス カク・マル穴パイジョン 角・丸タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバーなどの直交するステイの固定
5
満足度:5.0
断面が丸ですので万が一ぶつけても怪我のリスクが低いです。ステンレスですのでサビの心配がなく見た目が美しいです。願わくばも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス カク・マル穴パイジョン 角・丸タイプ
ステンレス マル穴パイジョン クロス90°穴
ステンレスカク・マル穴パイジョン角・角タイプ
ステンレスマル穴パイジョン平行2軸
カクパイジョン角・丸タイプ
カクパイジョン角・丸セパレートタイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格4,882-3,607 -5,094 -4,480 -2,022 -3,718 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜4日目〜
種類直交直交直交平行直交直交
適用支柱形状角-角支柱用丸-丸支柱用角-角支柱用丸-丸支柱用丸-角支柱用丸-角支柱用
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスアルミニウムアルミニウム
表面処理なしなしなしなし白アルマイト白アルマイト

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング