17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ネジタイプ(軸に平行2個ネジ)

通常単価(税別)
4,4146,799
税込単価
4,8557,479
通常出荷日:5日目

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。【特長】・ステンレス(SUS304)製。・...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付けに適したステンレスパイジョン

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

寸法図

寸法図

※材質=SUS304

 □AφDEBG2-M締付ネジ
USQ 10 -223□10φ1914.516.58M3M4
USQ 10 -224M4
USQ 12 -223□12φ2215.517.512M3M4
USQ 12 -224M4
USQ 13 -223□13φ2215.517.513M3M4
USQ 13 -224M4
USQ 16 -224□16φ25192115M4M5
USQ 16 -225M5
USQ 19 -225□19φ2921.52515M5M5
USQ 19 -226M6
USQ 20 -225□20φ2921.52515M5M5
USQ 20 -226M6

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱サイズ(Φ,□)

(mm)

取付穴ねじサイズ M

□A(□S)

(mm)

最小発注数量
10
M3
□10
1個
10
M4
□10
1個
12
M3
□12
1個
12
M4
□12
1個
13
M3
□13
1個
13
M4
□13
1個
16
M4
□16
1個
16
M5
□16
1個
19
M5
□19
1個
19
M6
□19
1個
20
M5
□20
1個
20
M6
□20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,414
( 4,855 )
5日目
4,416
( 4,858 )
5日目
4,531
( 4,984 )
5日目
4,529
( 4,982 )
5日目
4,529
( 4,982 )
5日目
4,529
( 4,982 )
5日目
5,298
( 5,828 )
5日目
5,437
( 5,981 )
5日目
6,799
( 7,479 )
5日目
6,799
( 7,479 )
5日目
6,799
( 7,479 )
5日目
6,799
( 7,479 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・ステンレス(SUS304)製。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・2個のネジ(軸に平行)でボードや機能器具の取付け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ネジタイプ(軸に平行2個ネジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用しているネジもSUS製なんですか?
A
使用しているネジもSUS製になります。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ネジタイプ(軸に平行2個ネジ)
ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ネジタイプ(軸に直角2個ネジ)
ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ネジタイプ
カクパイジョン 角・ネジタイプ(軸に平行2個ネジ)
カクパイジョン 角・ネジタイプ(軸に直角2個ネジ)
ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ボスタイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格4,414-4,295 -3,998 -1,906 -1,917 -3,998 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
形状タップ付平行タップ付平行タップ付平行タップ付平行タップ付平行アーム/バー
セパレート機能なしなしなしなしなしなし
適応支柱形状
材質ステンレスステンレスステンレスアルミニウムアルミニウムステンレス
表面処理なしなしなし白アルマイト白アルマイトなし
よく一緒に購入される商品

シングル支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング