17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

カクパイジョン 角・直丸タイプ

通常単価(税別)
2,1424,669
税込単価
2,3565,136
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく、ダブル支柱タイプの機能器具取付け。【特長】・穴...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カクパイジョン 角・直丸タイプ 外形図

規格表

型 番□AφdφDEFH締付ネジ
SH06-209□6φ6φ1310.5226M3
SH08-209□8φ8φ1513.527.58M4
SH09-209□9φ9φ1914.529.59M4
SH10-209□10φ10φ1914.532.511M4
SH12-209□12φ12φ2215.536.513M4
SH13-209□13φ13φ2215.536.513M4
SH15-209□15φ15φ25194316M5
SH16-209□16φ16φ25194417M5
SH19-209□19φ19.1φ2921.546.517M5
SH20-209□20φ20φ2921.546.517M5
SH25-209□25φ25.1φ41255722M6

使用例

カクパイジョン 角・直丸タイプ 使用例01

イメージ写真

カクパイジョン 角・直丸タイプ 使用例02

使用例1

カクパイジョン 角・直丸タイプ 使用例03

使用例2

カクパイジョン 角・直丸タイプ 使用例04

使用例3

開発秘話

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

組合せ支柱径

適応支柱径

(φ),(□)

F

□A(□S)

最小発注数量
同径
6
22
□6
1個
同径
8
27.5
□8
1個
同径
9
29.5
□9
1個
同径
10
32.5
□10
1個
同径
12
36.5
□12
1個
同径
13
36.5
□13
1個
同径
15
43
□15
1個
同径
16
44
□16
1個
同径 / 異径
19.1
46.5
□19
1個
同径
20
46.5
□20
1個
同径 / 異径
25.1
57
□25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142
( 2,356 )
5日目
2,583
( 2,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
4日目
2,787
( 3,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,842
( 3,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,326
( 3,659 )
5日目
3,568
( 3,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,112
( 3,423 )
4日目
4,192
( 4,611 )
5日目
3,821
( 4,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,669
( 5,136 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく、ダブル支柱タイプの機能器具取付け。
【特長】
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で、六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
【用途】
・角軸で固定、同芯上丸軸の転回性を活かし機能器具の取付け。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクパイジョン 角・直丸タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクパイジョン 角・直丸タイプ
カクパイジョン角・丸タイプ
カクパイジョン角・丸セパレートタイプ
カクパイジョン角・角タイプ
カクパイジョン角・角セパレートタイプ
マルパイジョン 同径穴タイプ垂直、水平穴 丸型
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,142-2,022 -3,718 -2,334 -3,759 -1,101 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目
種類T字直交直交直交直交T字
適用支柱形状丸-角支柱用丸-角支柱用丸-角支柱用角-角支柱用角-角支柱用丸-丸支柱用
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
カラーホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング