17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

カクパイジョン角・丸タイプ

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カクパイジョン角・丸タイプ 外形図

規格表

カクパイジョン角・丸タイプ 規格表

型番リスト

表示件数

組合せ支柱径

適応支柱径

(φ),(□)

□A(□S)

最小発注数量
同径
6
□6
1個
同径
8
□8
1個
同径
9
□9
1個
同径
10
□10
1個
同径
12
□12
1個
同径
13
□13
1個
同径
15
□15
1個
同径
16
□16
1個
同径
19.1
□19
1個
同径
20
□20
1個
同径
25.1
□25
1個
異径
9
□10
1個
異径
10
□12
1個
異径
10
□13
1個
異径
12
□13
1個
異径
13
□15
1個
異径
15
□16
1個
異径
15
□19
1個
異径
16
□19
1個
異径
19.1
□20
1個
異径
19.1
□25
1個
異径
20
□25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,221
( 2,443 )
4日目
2,022
( 2,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,112
( 2,323 )
4日目
2,584
( 2,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,993
( 3,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,001
( 3,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,229
( 3,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,849
( 4,234 )
4日目
3,715
( 4,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,575
( 6,133 )
4日目
2,453
( 2,698 )
5日目
2,514
( 2,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,945
( 3,240 )
4日目
2,945
( 3,240 )
4日目
3,152
( 3,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
3日目
3,849
( 4,234 )
3日目
4,030
( 4,433 )
4日目
3,849
( 4,234 )
4日目
5,436
( 5,980 )
4日目
5,313
( 5,844 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

振動に強い角穴と動きが自由な丸穴の組合せ。角軸の固定。丸軸の転回。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクパイジョン角・丸タイプのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社で設備を作製するために購入したものの一つです。以前からこの商品のシリーズのものは多用していますので、今回も...もっと読む
0人が参考にしています。
カメラの固定に使用
4
満足度:4.0
画像処理用のカメラを取り付けるカクシャフトを固定する部品に、このカクパイジョン(SH16-200)を使用しました。カクシ...もっと読む
0人が参考にしています。
検査設備付帯部品として使っています
3
満足度:3.0
光学機器測定部位に付帯の機構部品を取り付けるために使用しました。以前は自社にて加工、製作していた既存部品の経年劣化に伴う...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクパイジョン角・丸タイプ
カクパイジョン角・丸セパレートタイプ
カクパイジョン角・角タイプ
カクパイジョン 角・直丸タイプ
カクパイジョン角・角セパレートタイプ
マルパイジョン 同径穴タイプ垂直、水平穴 丸型
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,022-3,718 -2,334 -2,142 -3,759 -1,101 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目
種類直交直交直交T字直交T字
適用支柱形状丸-角支柱用丸-角支柱用角-角支柱用丸-角支柱用角-角支柱用丸-丸支柱用
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
カラーホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング