17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

カクパイジョン角・ネジタイプ(SQ-503~8角)

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カクパイジョン角・ネジタイプ(垂直)の寸法図

寸法図

製品仕様

材質:A6063

材質:A6063

規格表

型番□ABHCWM締付ネジ
SQ06-503□61010815M3M3
SQ08-503□814131015M3M4
SQ08-504M4
SQ09-503□914131015M3M4
SQ09-504M4
SQ10-503□1013151020M3M4
SQ10-504M4
SQ12-503□1216141020M3M4
SQ12-504M4
SQ13-503□1316161020M3M4
SQ13-504M4
SQ15-504□1519201225M4M5
SQ15-505M5
SQ16-504□1619201225M4M5
SQ16-505M5
SQ19-505□1921251230M5M5
SQ19-506M6
SQ20-505□2021251230M5M5
SQ20-506M6
SQ25-506□2526301540M6M6
SQ25-508M8

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱サイズ(Φ,□)

(mm)

取付穴ねじサイズ M

□A(□S)

(mm)

最小発注数量
6
M3
□6
1個
8
M3
□8
1個
8
M4
□8
1個
9
M3
□9
1個
9
M4
□9
1個
10
M3
□10
1個
10
M4
□10
1個
12
M3
□12
1個
12
M4
□12
1個
13
M3
□13
1個
13
M4
□13
1個
15
M4
□15
1個
15
M5
□15
1個
16
M4
□16
1個
16
M5
□16
1個
19
M5
□19
1個
19
M6
□19
1個
20
M5
□20
1個
20
M6
□20
1個
25
M6
□25
1個
25
M8
□25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,993
( 2,192 )
5日目
2,029
( 2,232 )
5日目
2,210
( 2,431 )
5日目
2,258
( 2,484 )
5日目
2,258
( 2,484 )
5日目
2,291
( 2,520 )
5日目
2,291
( 2,520 )
5日目
2,302
( 2,532 )
5日目
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
5日目
2,378
( 2,616 )
5日目
2,542
( 2,796 )
5日目
2,543
( 2,797 )
5日目
2,460
( 2,706 )
5日目
2,198
( 2,418 )
5日目
2,757
( 3,033 )
5日目
2,757
( 3,033 )
5日目
2,843
( 3,127 )
5日目
2,739
( 3,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,147
( 4,562 )
4日目
4,147
( 4,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリット締め付け構造で、六角レンチで組立可能なシングル支柱タイプ。
【特長】
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にする。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
【用途】
・部品の取付けにペアで使用軽い部品には1個。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクパイジョン角・ネジタイプ(SQ-503~8角)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品はお客様の設備の調整用として使用しているものです。取り付けの際の作業性や装備後の動作等につきましては好評をいただ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクパイジョン角・ネジタイプ(SQ-503~8角)
カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)
カクパイジョン角・ボスタイプ
カクパイジョン 角・ネジタイプ(軸に平行2個ネジ)
カクパイジョン 角・ネジタイプ(軸に直角2個ネジ)
カクパイジョン 3次元角タイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格1,993-3,0401,819 -1,906 -1,917 -4,274 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
形状タップ付平行タップ付平行アーム/バータップ付平行タップ付平行その他
セパレート機能なしなしなしなしなしなし
適応支柱形状-
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

シングル支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング