17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

カクパイジョン角・角セパレートタイプ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SQ-290セパレートタイプの寸法図

寸法図

製品仕様

SQ-290セパレートタイプの外観

外観

規格表

型番□A□BφDEPF締付ネジ
SQ10-290□10□10φ251513112-M4M5
SQ12-290□12□12φ281615122-M4M5
SQ13-290□13□13φ281615122-M4M5
SQ15-290□15□15φ311920142-M4M5
SQ16-290□16□16φ311920142-M4M5
SQ19-290□19□19φ402324172-M5M6
SQ20-290□20□20φ402324172-M5M6
SQ25-290□25□25φ452530202-M5M6

使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

共通使用例

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

F

P

□A(□S)

□B

最小発注数量
10
11
13
□10
□10
1個
12
12
15
□12
□12
1個
13
12
15
□13
□13
1個
15
14
20
□15
□15
1個
16
14
20
□16
□16
1個
19
17
24
□19
□19
1個
20
17
24
□20
□20
1個
25
20
30
□25
□25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,759
( 4,135 )
5日目
4,315
( 4,747 )
4日目
4,187
( 4,606 )
5日目
4,398
( 4,838 )
5日目
4,933
( 5,426 )
5日目
5,322
( 5,854 )
5日目
5,156
( 5,672 )
4日目
7,934
( 8,727 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する支柱クランプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応している。
【用途】
・□B部を分離ができ、フレームに後付けが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクパイジョン角・角セパレートタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半導体の検査機械に使用
5
満足度:5.0
製品の見た目と組み立てやすさで、この商品を選定しました。この商品に辿り着くまでに色々と選定しました。小さめの機械でスペー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクパイジョン角・角セパレートタイプ
ステンレスカク・マル穴パイジョン角・角タイプ
マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用
マルパイジョン 異径穴タイプコーナー用
マルパイジョン 同径穴タイプクロス90°穴
マルパイジョン 異径穴タイプクロス90°穴
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格3,759-5,094 -2,897 -3,173 -1,357 -1,425 -
通常出荷日4日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類直交直交3方向3方向直交直交
適用支柱形状角-角支柱用角-角支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径同径同径異径同径異径
材質アルミニウムステンレスアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイトなし白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング