17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

3次元ブラケット 標準品 垂直取付

通常単価(税別)
4,8698,502
税込単価
5,3569,352
通常出荷日:3日目~9日目

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する3次元可変ブラケット。【特長】・縦横いずれにもパイプで延長 汎...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BC364シリーズの寸法図

製品仕様

BC364シリーズの外観

規格表

型番φd1
(H8)
φD1ABWGLφD2E締付ネジ耐荷重
N
BC364S-W/Bφ6φ151015101054φ137M323
BC364E-φ8φ201319.5141366φ159M426
BC364C-φ91966.51033
BC364F-φ101519.51570.51137
BC364G-φ12φ2525.51883.5φ221378
BC364J-φ1384.51498
BC364K-φ15φ2918332218100.5φ25M5138
BC364N-φ16102.5154
BC364L-φ19.1φ3722392622119φ2918167
BC364Q-φ20120.5177

使用例

共通使用例

共通使用例
共通使用例
共通使用例

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

カラー

表面処理

穴径

φD2

最小発注数量
33
66.5
ブラック
黒アルマイト
9
15
1個
26
66
ブラック
黒アルマイト
8
15
1個
37
70.5
ホワイト
白アルマイト
10
15
1個
78
83.5
ブラック
黒アルマイト
12
22
1個
78
83.5
ホワイト
白アルマイト
12
22
1個
138
100.5
ホワイト
白アルマイト
15
25
1個
177
120.5
ブラック
黒アルマイト
20
29
1個
23
54
ブラック
黒アルマイト
6
13
1個
23
54
ホワイト
白アルマイト
6
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,437
( 5,981 )
9日目
5,048
( 5,553 )
9日目
5,549
( 6,104 )
9日目
5,946
( 6,541 )
3日目
5,663
( 6,229 )
9日目
8,115
( 8,927 )
4日目
8,502
( 9,352 )
9日目
5,113
( 5,624 )
4日目
4,869
( 5,356 )
9日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせて使用する3次元可変ブラケット。
【特長】
・縦横いずれにもパイプで延長 汎用性が高い標準品。
・シャフトで遠隔取付に(最大曲げ角45°)。
・カラーは、W(ホワイト)/B(ブラック)のいずれかをご指定下さい。
・ハンドル付きネジも用意しております。
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製も準備している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応している。
【用途】
・機器取り付けの微調整に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3次元ブラケット 標準品 垂直取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3次元ブラケット 標準品 垂直取付
3次元ブラケット標準品ネジ取付
3次元ブラケット標準品水平取付
3次元ブラケット選定部品 ジョインベース ダブルタイプ
3次元ブラケット選定部品 ジョインベース L型タイプ
3次元ブラケット選定部品 ジョインベース シャフトタイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格4,869-4,890 -4,295 -4,421 -3,9193,390 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類セット品セット品セット品ベース単品ベース単品ベース単品
形状標準タイプ標準タイプ標準タイプダブルタイプL型タイプ標準タイプ
材質A2017A2017A2017A2017A2017A2017
穴数3穴2穴3穴2穴1穴3穴
穴形状
よく一緒に購入される商品

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング