17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が77型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 肉厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 10日以内
    • 15日以内
    • 17日以内

オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプ

通常単価(税別)
8535,439
税込単価
9438,983
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

【特長】・外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。・パイプの外径はマイナス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が77型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプ 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS 304 外径研削仕上げ 全長50L~3000L 10サイズ

規格表

型 番外径x 肉厚外径公差長さ(mm)
ss 0605-φ 6X0.50~-0.0350100150200250300350100020003000
ss 0808-φ 8X0.8--
ss 0908-φ 9X0.8--
ss 1008-φ10X0.8-
ss 1208-φ12X0.8--
ss 1308-φ13X0.80~-0.05--
ss 1312-φ13X1.2--
ss 1515-φ15X1.5--
ss 1615-φ16X1.5--
ss 1910-φ19X1土0.05--
ss 1920-φ19X2--
ss 2020-φ20X20~-0.05---------
ss 2510-φ25X1土0.05---------
ss 2520-φ25X2---------
ss 3025-φ30X2.50~-0.1--------
ss 3225-φ32X2.5--------
ss 3525-φ35X2.5--------

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

長さ L

(mm)

肉厚

(mm)

最小発注数量
6
50
0.5
1個
6
100
0.5
1個
6
150
0.5
1個
6
200
0.5
1個
6
2000
0.5
1個
6
250
0.5
1個
8
50
0.8
1個
8
100
0.8
1個
8
150
0.8
1個
8
200
0.8
1個
8
2000
0.8
1個
8
250
0.8
1個
8
300
0.8
1個
8
350
0.8
1個
9
50
0.8
1個
9
100
0.8
1個
9
150
0.8
1個
9
200
0.8
1個
9
2000
0.8
1個
9
250
0.8
1個
9
300
0.8
1個
10
50
0.8
1個
10
100
0.8
1個
10
150
0.8
1個
10
200
0.8
1個
10
250
0.8
1個
10
300
0.8
1個
10
350
0.8
1個
12
100
0.8
1個
12
150
0.8
1個
12
200
0.8
1個
12
2000
0.8
1個
12
250
0.8
1個
12
300
0.8
1個
12
350
0.8
1個
13
100
0.8
1個
13
150
0.8
1個
13
200
0.8
1個
13
2000
0.8
1個
13
250
0.8
1個
13
300
0.8
1個
13
350
0.8
1個
13
100
1.2
1個
13
150
1.2
1個
13
200
1.2
1個
13
2000
1.2
1個
13
250
1.2
1個
13
300
1.2
1個
13
350
1.2
1個
15
100
1.5
1個
15
150
1.5
1個
15
200
1.5
1個
15
2000
1.5
1個
15
250
1.5
1個
15
300
1.5
1個
15
350
1.5
1個
16
100
1.5
1個
16
150
1.5
1個
16
200
1.5
1個
16
2000
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85
( 94 )
4日目
130
( 143 )
1日目
231
( 254 )
5日目
282
( 310 )
15日目
2,185
( 2,404 )
6日目
377
( 415 )
10日目
130
( 143 )
4日目
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,141
( 3,455 )
6日目
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
15日目
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
15日目
266
( 293 )
4日目
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
491
( 540 )
17日目
2,714
( 2,985 )
6日目
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
15日目
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
535
( 589 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
3日目
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
696
( 766 )
4日目
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
473
( 520 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
6日目
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
4日目
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,788
( 4,167 )
6日目
804
( 884 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,023
( 1,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,014
( 5,515 )
6日目
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,273
( 1,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
5日目
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,129
( 1,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,377
( 1,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,585
( 16,044 )
6日目
2,287
( 2,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,655
( 2,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265
( 1,392 )
4日目
1,495
( 1,645 )
4日目
1,276
( 1,404 )
4日目
11,502
( 12,652 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
・パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
・位置決めが必要な場合には目盛り付きを利用してください。
・スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。
・器具などの取付け、ディスプレイの位置ぎめを自由にするフレーム材です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプのレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
ドグの高さ調整用で利用
3
満足度:3.0
よく購入します。 価格、精度、納期も全く問題ないです。 前によく来てもらってる商社から購入したら、精度悪くてカラーで止ま...もっと読む
0人が参考にしています。
カメラブラケットのシャフトに活用
5
満足度:5.0
かなりの頻度で購入しています。加工性と価格でメリットが有ります
0人が参考にしています。
作業台などの製作時に
5
満足度:5.0
社内設備品(作業台、机等)製作時に使用しています。各種鋼材を利用しますが、外販品(外観考慮)はアルミフレーム、社内設備品...もっと読む
0人が参考にしています。
センサブラケット
3
満足度:3.0
センサブラケットの位置調整に使用しました。 丸パイプは自由度が高くていいのですがすぐにずれるので角パイプにすればよかった...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリジナルパイプ・シャフト 定尺マルパイプ
パイジョン専用定尺マルパイプ
【クリーン洗浄品】スタンド用支柱 パイプ
【クリーン洗浄品】スタンド用支柱 角パイプ
【クリーン洗浄品】スタンド用支柱 目盛付 パイプ
【クリーン洗浄品】スタンド用支柱 角棒
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格85-1,762 -----
通常出荷日在庫品1日目〜4日目6日目6日目3日目6日目
種類円形パイプ円形パイプ円形パイプ四角パイプ円形パイプ四角
軸単形状加工無し加工無しV溝加工無し加工無し加工無し
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

支柱カテゴリの売れ筋ランキング