17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 肉厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプ 外観図

仕様

材質仕上げ目盛表示
SUS304外径研削右方向

規格表

オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプ 規格表

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

長さ L

(mm)

肉厚

(mm)

最小発注数量
6
210
0.5
1個
6
310
0.5
1個
8
210
0.8
1個
8
310
0.8
1個
9
210
0.8
1個
9
310
0.8
1個
10
210
0.8
1個
10
310
0.8
1個
12
210
0.8
1個
12
310
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,945
( 4,340 )
5日目
4,988
( 5,487 )
5日目
4,142
( 4,556 )
5日目
5,237
( 5,761 )
5日目
4,558
( 5,014 )
4日目
5,306
( 5,837 )
5日目
4,518
( 4,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,574
( 6,131 )
4日目
4,687
( 5,156 )
5日目
5,225
( 5,748 )
5日目

詳細情報

基本情報

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。定尺目盛りが付いたマルタイプのシャフトです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプ
オリジナルパイプ・シャフト 短尺カクパイプ
オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプ エッチング凹版加工
オリジナルパイプ・シャフト 短尺カクシャフト
オリジナルパイプ・シャフト カクパイプ
オリジナルパイプ・シャフト カクシャフト
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格3,945-5,095 -3,621 -4,510 -1,116 -1,281 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類円形パイプ四角パイプ円形パイプ四角四角パイプ四角
軸単形状加工無し加工無し加工無し加工無し加工無し加工無し
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

支柱カテゴリの売れ筋ランキング