メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)

通常単価(税別)
3,040
税込単価
3,344
通常出荷日:6日目

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくシングル支柱タイプ。【特長】・穴径をH8に仕上げ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

SQ20-536
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SQ20-536の仕様・寸法情報

形状
タップ付平行
セパレート機能
なし
適応支柱サイズ(Φ,□)(mm)
20
材質
アルミニウム
表面処理
白アルマイト
P(mm)
18
□A(□S)(mm)
□20
カラー
ホワイト(標準品)

商品情報

部品の取付けにペアで使用するシングル支柱タイプ

材質:A6063

材質:A6063

カクパイジョン角・ネジタイプ(平行)の外形図と寸法

カクパイジョン角・ネジタイプ(平行)の寸法図

カクパイジョン角・ネジタイプ(平行)の寸法図

 □ABHCWMPG締付ネジ
SQ08-534□813251020M4105M4
SQ09-534□9
SQ10-534□10
SQ12-534□1215122512
SQ13-534□13
SQ15-535□1518321528M5157M5
SQ16-535□16
SQ19-536□19223830M6188
SQ20-536□20

角・ネジタイプ(平行)の使用例

使用例1

使用例1
部品の取付けにペアで使用し、軽い部品には1個

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数
型番
SQ20-536
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
6日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくシングル支柱タイプ。
【特長】
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で、六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備している。
【用途】
・2ヵ所のネジで部品の確かな固定。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)の型番SQ20-536のページです。 型番SQ20-536に関する仕様情報を記載しております。
カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
検査設備付帯部品として使いました
3
満足度:3.0
光学機器測定部位に付帯の機構部品を取り付けるために使用しました。以前は自社にて加工、製作していた既存部品の経年劣化に伴う...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
サポート窓口にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)
マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(垂直)
マルパイジョン 同径穴タイプセットリング
マルパイジョン 同径穴タイプ壁面固定 丸型
マルパイジョン 同径穴タイプ割りタイプネジ穴
【クリーン洗浄品】支柱クランプ 平行タップ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミ
通常価格3,0401,289 -1,3571,7521,919 --
通常出荷日6日目4日目〜5日目在庫品1日目4日目〜3日目〜
形状タップ付平行タップ付垂直タップ付平行タップ付垂直タップ付平行タップ付平行
セパレート機能なしなしなしなしなしなし
適応支柱サイズ(Φ,□)(mm)20-2012--
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム-
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト-

シングル支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました