メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG

型番:

CAL22PFG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAL22PFGの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ
取付形状
メネジ
適用流体
空気 / 油
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
ねじの種類
G(管用平行ねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
二トリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
0~1.5
-
-

商品情報

ALTYPE 20型 鋼鉄(クロムメッキ)製 PFG(管用平行メネジ形)

製品仕様

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG:関連画像

寸法図

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L S C l1 l2 φB
CAL22PFG G1/4" 33 17 18.5 11 20 7.5 24

CAL22PFGの特長

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG:関連画像

Oリングが内臓されており、上図のOリングでシールする。

  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
CAL22PFG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
8日目

詳細情報

基本情報

取り付けの条件、仕様に合わせ、多様な形状・サイズ・材質をライナップ。
【特長】
・ソケット、プラグの互換性にも優れている。
・管用平行メネジ形。
・仕様はALタイプ20型と同じ。
・本体は鋼鉄製クロムメッキ。
【用途】
・ソケットはALタイプ20型すべてと接続可能。
・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。

カタログ

  • 【材質区分】型番末尾ー無 鋼鉄、 型番末尾ー2 真鍮、 型番末尾ー3 ステンレス

12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFGの型番CAL22PFGのページです。 型番CAL22PFGに関する仕様情報を記載しております。
クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFGのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q管用平行ねじのサイズを教えてください。
A
ご用意しておりますサイズは8A(G1/2)となります。その他はご相談となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML
クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH
クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格6741,330 -1,3301,308 -257234
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケットソケットソケットプラグプラグ
取付形状メネジホースニップルメネジオネジホースニップルオネジ
適用流体空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング