17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ALTYPE 鋼鉄(クロムメッキ)製 SH(ホースニップル形)

製品仕様

クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブ:関連画像

 

寸法図

 

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C l φB φT
CAT22SH 1/4" 75.5 26.5 19 21.5 30 5 9 106
CAT23SH 3/8" 79.5 26.5 19 21.5 34 7.5 11.3 108
CAT24SH 1/2" 81.5 26.5 19 21.5 36 9 15 120
品番 CAT22 CAT23 CAT24
サイズ 1/4" 3/8" 1/2"
管用サイズ 8A 10A 15A
本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
取付形状 ホースニップル(H)
シール材質・使用温度範囲 ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃
最高使用圧力 1.0MPa
最大衝撃圧力 1.5MPa
適用流体 空気

注意・禁止事項

  • ALタイプ40型との互換性はありません。
  • 流体は、ソケット側からプラグ側の方向に流すようにして下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

適用ホース

トラスココード

最小発注数量
1/4"
364-3727
1個
3/8"
364-3778
1個
1/2"
364-3816
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026
( 1,129 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,253
( 1,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続のクイックカップリング。
【特長】
・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズ。
・内部構造はさらに改善され、流量はALTYPE20比15%増量を実現。
・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。
・ソケット側にはバルブを内臓し、着脱操作によって自動的に開閉。
【用途】
・プラグはALタイプ20型すべてと接続可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q流体は両方向から流しても大丈夫ですか
A
必ずソケットからプラグへ流すようにしてください
プラグからソケットへ流す場合は別のW型とご指定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSM 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSF 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSA・SB 鉄スリーブ
クイックカップリング SH TYPE ソケット
クイックカップリング SH TYPE プラグ
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格1,026-986 -898 -958 -16,259 -10,565 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜8日目8日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットソケットソケットソケットプラグ
取付形状ホースニップルオネジメネジナット締込タイプメネジメネジ
適用流体空気空気空気空気水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング