メカニカル部品技術窓口
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続のクイックカップリング。【特長】・スリーブをスライドさせる必要がな...
詳細を確認
寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ΦD | S | C | φB | |||
| CAT22SM | R1/4" | 58.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 7 | 103 |
| CAT23SM | R3/8" | 59.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 8 | 110 |
| CAT24SM | R1/2" | 61.5 | 26.5 | 22 | 25 | 9 | 129 |
| 品番 | CAT22 | CAT23 | CAT24 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| 管用サイズ | 8A | 10A | 15A |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||
| 取付形状 | オネジ(M) | ||
| シール材質・使用温度範囲 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最大衝撃圧力 | 1.5MPa | ||
| 適用流体 | 空気 | ||
標準O-リング材質:ニトリルゴム(NBR)
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続のクイックカップリング。
【特長】
・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズ。
・内部構造はさらに改善され、流量はAL TYPE20比15%増量を実現。
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
【用途】
・プラグはALタイプ20型すべてと接続可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~