17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

くい込み式接続ねじ込み式 オスアダプター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

くい込み式接続ねじ込み式 オスアダプター

販売終了

型番

7209-8X1/4

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・形状:その他。・接続種類:PT、くい込み。・材質:スチール。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[ストレート] アダプター
接続 形態
おねじ×管
接続 種類
Rxくい込み
材質
スチール
接続ねじ T1
1/4
チューブ外径(mm)
8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト