17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

密閉スライディングドア金具 FD-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

密閉スライディングドア金具 FD-150

販売終了

型番

FD-150-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・狭い場所にも簡単に設置できます
・大型出入り口にも最適です
・密閉が確実
・簡易機構のため取扱いは容易で故障が少ない
・床にレールや溝、段差が不要
・開閉走行が軽くスムーズ(ゴミや異物付着の影響を受けません)
・カバーはレール全体を覆うすっきりしたデザイン
・左右兼用型
【用途】
・プレハブ冷蔵庫・断熱保温扉

指定中の仕様・寸法情報

種類
ドアシステム・クローザー
材質
カバー アルミニウム合金押出し材(A6063S)/レール ステンレス(SUS304・SUS430)/ブラケット・ハンガー 熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上
各処理
全長(mm)
1750
全幅(mm)
800
厚さ(mm)
140
左右勝手
左右兼用型
商品コード
64073

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト