17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレスリフトドア金具 FD-1071

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスリフトドア金具 FD-1071

販売終了

型番

FD-1071-1-15K

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・縦枠に取付けられる省スペース設計です。
・ユニット化しており取付けが簡単です。
【用途】
・バス・特装車・製造装置等のリッド。

指定中の仕様・寸法情報

材質
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
なし
全長(mm)
564
全幅(mm)
75
厚さ(mm)
113
参考扉質量(kg)
15
商品コード
64225
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト