17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シャッタードア(FD-61・アルミニウム製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シャッタードア(FD-61・アルミニウム製)

販売終了

型番

FD-61-1-1

2023年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量薄型シャッターで、防水シール内蔵。
・騒音がなくスムーズに開閉できます。
・シャッターは上部に巻き取られる為、狭いスペースでの作業ができます。
【用途】
・特装車・消防車・救助工作車。

指定中の仕様・寸法情報

材質
アルミニウム合金押出材(A6063S)
表面仕上
シルバーアルマイト処理
全長(mm)
800
全幅(mm)
800
厚さ(mm)
40
商品コード
64211

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト