メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品

型番:

CP-420-MDヨウコーションシール
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CP-420-MDヨウコーションシールの仕様・寸法情報

全幅(mm)
50
用途
CP-420-MD表示の説明
表示内容
インジケータの色
備考
シルク印刷に就き変色しません。
商品コード
24352
-
-

商品情報

製品仕様

外観図

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD 外観図

型番リスト

表示件数
型番
CP-420-MDヨウコーションシール
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56
( 62 )
5日目

詳細情報

基本情報

配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
【特長】
・従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
・取付けは差込むだけのクイックインタイプ。
・作業の手間を軽減します。
・マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JIS C 8480 適合)。
・インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
・封印ワイヤでレバーを固定することができます。
・難燃材(UL94 V-2)を使用。
【用途】
・配分電盤内部保護板及び内扉等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品の型番CP-420-MDヨウコーションシールのページです。 型番CP-420-MDヨウコーションシールに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品
ルミノーバ 蓄光シート
封印具 KE型 特殊封印タイプ
注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-
矢印ステッカー ストレートタイプ
マークステッカー
メーカータキゲン製造スガツネ工業ミスミミスミミスミ
通常価格563855,526 -314 -8621,003 -
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
全幅(mm)50-----
用途CP-420-MD表示の説明-----
表示内容インジケータの色-----
備考シルク印刷に就き変色しません。-----
商品コード24352-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト