17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレステーパーワッシャー(C-1029-WP-T)

通常単価(税別)
158180特別価格
税込単価
174198特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャー。【特長】・ボルトを締込...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

商品コード

最小発注数量
9.6
7
24358
5個
11.5
6.9
24359
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
5日目

詳細情報

基本情報

山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャー。
【特長】
・ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水する。
・コーキング等の作業が省ける。
・材質 : ケース / ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン / クロロプレン(CR)。
・表面仕上 : ケース / バレル研磨。
【用途】
・水門プラント。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

外形図

C-1029-WP-Mシリーズの寸法図

製品仕様

C-1029-WP-M12-Tの外観

C-1029-WP-M12-T

C-1029-WP-M10-Tの外観

C-1029-WP-M10-T

規格表

商品番号
Product No.
LWφD1φD2φH1
C-1029-WP-M10-T24229.6147
C-1029-WP-M12-T262411.515.56.9

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレステーパーワッシャー(C-1029-WP-T)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
テーパーワッシャーの回転防止のため
5
満足度:5.0
本来、防水目的に使う為の部品なのですが、得に防水の必要がない用途で、普通のテーパーワッシャーの代わりに使用しています。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
防水製品
3
満足度:3.0
防水製品に使用しました。通常のシールワッシャーは手に入りますが、テーパー付きのシールワッシャーはこういう通販でないと入手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレステーパーワッシャー(C-1029-WP-T)
防水ワッシャー(C-1029-WP・ステンレス)
ステンレス化粧ビス・座金 C-1029-M
化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)
U字角ワッシャー(1T)
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造SUNCOSUNCO
通常価格158-55 -7 -53 -129 -148
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類テーパ座金平座金化粧ビス座金球面座金四角座金四角座金
材質ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス焼結ステンレスステンレス
表面処理研磨なしなし研磨なしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング