17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • φ外径 または □全幅(mm)

    ~mm
  • φ穴径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

カラー(角タイプ・B-1990・ステンレス製)

通常単価(税別)
242620
税込単価
266682
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。【用途】・配分電...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

φ外径 または □全幅

(mm)

φ穴径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
16
8
52
13148
10
5個
14
6
42
13149
10
5個
12
5
35
13150
10
5個
18
10
24
13151
10
5個
16
8
20
13152
10
5個
14
6
20
13153
10
5個
12
5
20
13154
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
9日目
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
5日目
438
( 482 )
5日目
378
( 416 )
5日目
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー(角タイプ・B-1990・ステンレス製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高さ調整
4
満足度:4.0
部品の高さ調整に使用しています。使用していて特に問題ありません。コストも安くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー(角タイプ・B-1990・ステンレス製)
カラー(B-1096・ステンレス製)
カラー(角タイプ・B-990・鉄製)
カラー(B-96・鉄製)
薄肉金属カラー
【クリーン洗浄品】金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミミスミ
通常価格242-190 -132 -58 ---
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目5日目〜
形状角タイプストレート角タイプストレートストレートストレート
内径タイプストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ステンレス鋼棒ステンレス鋼棒機械構造用炭素鋼鋼管機械構造用炭素鋼鋼管SUS304-
表面処理なしなしなしなしなし-
外径公差指定なし指定なし指定なし指定なし0~-0.20~-0.2
よく一緒に購入される商品

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング