17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

プラスチック盤用グリル FE-461

通常単価(税別)
124668
税込単価
136735
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・難燃性UL94 V-0を使用。・差込むだけのワンタッチで取付けられます。・板厚1.6、2.0...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

縦長

(mm)

横幅

(mm)

厚さ

(mm)

材質

表面仕上

カラー

商品コード

RoHS?最小発注数量
グリル本体インサートねじ仕様
130
130
20.2
AES樹脂
-
ブラック
65127
-
5個
グリル本体インサートねじ仕様
130
130
20.2
AES樹脂
-
アイボリー
65128
-
5個
グリル本体
130
130
20.2
AES樹脂
なし
ブラック
65120
-
5個
連結ジョイント
130
15
20.2
AES樹脂
-
ブラック
65122
-
5個
連結ジョイント
130
15
20.2
AES樹脂
-
アイボリー
65125
-
5個
フィルター
-
-
-
ポリエステル系不織布
-
-
65123
10
5個
グリル本体
130
130
20.2
AES樹脂
なし
アイボリー
65124
-
5個
フィルターホルダー
-
-
-
-
-
ブラック
65121
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
5日目
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
176
( 194 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性UL94 V-0を使用。
・差込むだけのワンタッチで取付けられます。
・板厚1.6、2.0、2.3、3.2mmに対応します。
・表面の突出は3.0mm。
・連結使用時はジョイントFE-461-2-Cを使用して外観を向上できます。
【用途】
・サーバーラック・通信機器・計測器・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック盤用グリル FE-461のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品の通気口として使用
5
満足度:5.0
パソコンモニターを入れるボックスの通気口として使用しています。取付も簡単です。
0人が参考にしています。
開発試作品に使用しました
5
満足度:5.0
当社で開発をすすめていた試作品を納める収納ボックスに取付て使用しました。前々から使っていましたので、試作の収納ボックスを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック盤用グリル FE-461
プラスチック盤用グリル FE-460
盤用グリル FE-460-S
盤用グリル FE-462-2
プラスチックベンチレーター FE-803
ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格124-89 -89 -151 -1,7336,300
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング