17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 縦長(mm)

    ~mm
  • 横幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

盤用グリル FE-460-S

通常単価(税別)
89568
税込単価
98625
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用。・放熱が必要な通信用盤などに最適。・カバーの脱着が簡単...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

縦長

(mm)

横幅

(mm)

厚さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
114
114
6.5
65118
10
5個
124.5
124.5
8.5
65113
-
5個
80
80
6.5
65118
10
5個
85.5
85.5
8.5
65114
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
89
( 98 )
5日目
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用。
・放熱が必要な通信用盤などに最適。
・カバーの脱着が簡単なので、フィルター交換が容易に行えます。
・取付け面からの突起が8.5mmと薄型です。
・M3,M4の皿ビスが使用可能です。
・換気ファンの規格寸法に合せてあります。
【用途】
・通信機器・計測器・サーバーラックなど。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用グリル FE-460-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用グリル FE-460-S
プラスチック盤用グリル FE-460
プラスチック盤用グリル FE-461
盤用グリル FE-462-2
プラスチックベンチレーター FE-803
ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格89-89 -124 -151 -1,7336,300
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング