メカニカル部品技術窓口
【特長】・冷凍・霜とり時などに起こる収縮・膨張による庫内気圧を調整。・凍結防止用ヒーター付き」(サーモ...
詳細を確認

排気用(B型)

吸気用(A型)
| 材質 | 表面ルーバー | ポリ塩化ビニル(PVC) |
|---|---|---|
| 弁ユニット枠 | アルミニウム板 | |
| 使用温度 | -50~+60℃ | |
| ヒーター定格電圧 | AC100V | |
| ヒーター消費電力 | 排気用36W・吸気用36W | |
| 初期作動圧力 | 32pa | |
| 最大作動圧力 | 253pa | |
| 最大吸入(排出)量 | 0.126m3/sec | |
| 最大開口面積 | 76cm2 | |
| 適用板厚 | 85~150mm | |

1. (1)弁ユニット枠と、(2)パッキンを庫内側より取付け、電源コードを庫外に出してください。
2. (5)庫外ルーバー、(4)補助枠、(3)パッキンを庫外側よりはめ込み、電源コードを(5)庫外ルーバーの穴に通して外に出し(3)、(4)、(5)をともに取付けてください。
| 型番 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| -20℃ | -30℃ | -40℃ | -50℃ | |
| FE-602-A | 80m3 | 80m3 | 75m3 | 70m3 |
| FE-602-B | ||||
【特長】
・冷凍・霜とり時などに起こる収縮・膨張による庫内気圧を調整。
・凍結防止用ヒーター付き」(サーモスタットによる過熱防止機構採用)(+60℃カット)。
・防虫ネット付き。
・電源コードが庫外に出るため施工が容易。
・排気・吸気能力は、従来品(FE-603)の約3倍。
・パネル厚の調節は、スライド式ですので85~150mmの範囲で自由自在。
・排気用と吸気用とが独立(別売)していますので使用個数の組合せは自在。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫及び温蔵庫などの密閉用筐体。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ヘパ・ウルパフィルタユニット
0通常価格(税別):51,417円~

タキゲン製造
プラスチック盤用グリル FE-461
5通常価格(税別):124円~

ミスミ
ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ
4通常価格(税別):28,413円~

スガツネ工業
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
4通常価格(税別):3,898円

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
PETプレート (筐体専用樹脂プレート)
3.8
ミスミ
パネルサポートブラケット スチールタイプ/ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):134円~