17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • リング太さ(mm)

    ~mm
  • 参考荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

チェイン(B-1123・ステンレス製)

通常単価(税別)
17,98547,000
税込単価
19,78451,700
通常出荷日:10日目~11日目

【材質】・ステンレス鋼線材【特徴】・リング太さ3/4/5/6mm・1巻全長30m

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

リング太さ

(mm)

参考荷重

(N)

商品コード

最小発注数量
4
1670
10753
5個
5
2450
10752
5個
6
3430
10751
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,985
( 19,784 )
10日目
27,884
( 30,672 )
10日目
47,000
( 51,700 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】・ステンレス鋼線材【特徴】・リング太さ3/4/5/6mm・1巻全長30m

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェイン(B-1123・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェイン(B-1123・ステンレス製)
チェイン(B-1126・ステンレス製)
ステンレスボールチェイン B-1124
ステンレスチェイン B-1127
ステンレスチェイン B-1125
ステンレスボールチェイン(B-1124)用部品 コネクタ/カップリング
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格17,985-10,780 -9,515 -7,700 -8,516 -16 -
通常出荷日10日目〜6日目〜在庫品1日目〜5日目8日目在庫品1日目〜
種類チェーンチェーンボールチェーンチェーンチェーンチェーン金具
材質ステンレス鋼線材ステンレス鋼線材ステンレス鋼線材ステンレス鋼線材ステンレス鋼線材ステンレス
1巻全長(m)3030303030-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト