17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フローティングナット(C-176-B-M・亜鉛合金製)

通常単価(税別)
231302特別価格
税込単価
254332特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フックタイプで取付け簡単。・差込むだけで固定できます。・丸穴を空けるだけの簡単施工。・雌ねじ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
0.7
10
10個
5
0.8
10
10個
6
1
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
302
( 332 )
在庫品1日目当日出荷可能
231221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックタイプで取付け簡単。
・差込むだけで固定できます。
・丸穴を空けるだけの簡単施工。
・雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
・ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングナット(C-176-B-M・亜鉛合金製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングナット(C-176-B-M・亜鉛合金製)
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
フローティングナット(C-176-A・鉄製)
省スペース型フローティングナットC-1176-C
ケージナット(C-593・鉄製)
インプルナット(中空ナット)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造若井産業
通常価格231-118 -139 -32238 -16,074 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板SUS304
表面処理研磨研磨亜鉛メッキ研磨亜鉛メッキなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般一般簡易取付一般かしめ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング