17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フローティングナット(C-1176・ステンレス製)

通常単価(税別)
118360
税込単価
130396
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タキゲン製造 フローティングナット(C-1176・ステンレス製)。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

全長

(mm)

全幅

(mm)

厚さ

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
42
21
5.5
0.7
10
20個
5
42
21
5.5
0.8
10
20個
6
42
21
5.5
1
10
20個
8
42
21
7
1.25
10
20個
10
46
24
9
1.5
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 フローティングナット(C-1176・ステンレス製)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングナット(C-1176・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
各種部品の取付用として
5
満足度:5.0
一品物や試作品などで、めねじを切っておいても位置が合わない可能性があったり、ユーザーが開け閉めするような場所でネジ山を潰...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
制御盤内接地端子接続用ボルトやカバー部ローレットつまみの受けとして使用しています。当社が請負製作する設備品各種に使用のメ...もっと読む
0人が参考にしています。
応急的にアジャスターの台座として
5
満足度:5.0
全くの目的外使用ですが、フローティングナット(角ナット)部分をマウントにロウ付けし、6mmのアジャスターの台座として使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
省スペース型フローティングナットC-1176-C
フローティングナット(C-176-B-M・亜鉛合金製)
フローティングナット(C-176-A・鉄製)
ケージナット(C-593・鉄製)
インプルナット(中空ナット)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造若井産業
通常価格118-322231 -139 -38 -16,074 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板SUS304
表面処理研磨研磨研磨亜鉛メッキ亜鉛メッキなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般簡易取付一般一般一般かしめ
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング