17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケージナット(C-593・鉄製)

通常単価(税別)
3847
税込単価
4252
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【材質】・冷間圧延鋼板【表面処理】・亜鉛メッキクロメート処理【特徴】・タキゲン製造 ケージナット

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
0.8
10
20個
6
1
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】・冷間圧延鋼板【表面処理】・亜鉛メッキクロメート処理【特徴】・タキゲン製造 ケージナット

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケージナット(C-593・鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケージナット(C-593・鉄製)
フローティングナット(C-176-A・鉄製)
省スペース型フローティングナットC-1176-C
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
フローティングナット(C-176-B-M・亜鉛合金製)
インプルナット(中空ナット)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造若井産業
通常価格38-139 -322118 -231 -16,074 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板SUS304
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ研磨研磨研磨なし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般簡易取付一般一般かしめ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング