17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 六角対辺(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CP-30-BC用樹脂ナット(CP-30-BNプラスチック製)

通常単価(税別)
43167
税込単価
47184
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

六角対辺

(mm)

厚さ

(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
8
13
6.5
1.25
5個
10
17
8
1.5
5個
12
19
10
1.75
5個
16
24
13
2
5個
20
30
16
2.5
5個
22
32
18
2.5
5個
24
36
19
3
5個
30
46
24
3.5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP-30-BC用樹脂ナット(CP-30-BNプラスチック製)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
工場の設備
4
満足度:4.0
食品工場の設備に使用しました。 樹脂部品の固定を行いましたが締結はしっかりできました。
0人が参考にしています。
食品工場の機械の一部品として
4
満足度:4.0
樹脂を選定しなくてはいけない取り付け場所でしたので、カタログで見てこの商品を購入しました。他の材質と比べると強度的に足り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP-30-BC用樹脂ナット(CP-30-BNプラスチック製)
FRTP製 高強度プラスチックナット FASNY ファスニー
樹脂ナット PP
樹脂ナット PVC
六角樹脂ナット PTFE
樹脂ナット 透明 PC
メーカータキゲン製造丸ヱム製作所ミスミミスミミスミミスミ
通常価格43-8,983 -110 -280 -490 -90 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
基本形状六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット
材質ポリアミドFRTPPPPVCPTFEPC
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般一般一般一般一般
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング