17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マグネット(C-106・鉄製)

通常単価(税別)
731,150
税込単価
801,265
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

円盤型磁石。【特長】・ねじ1本で簡単に取り付け可能。・A-40・A-176ローレットつまみと組み合わせ...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

ねじ1本で簡単に取り付け可能。 A-40・A-176ローレットつまみと組み合わせて使用可能 分電盤・計測機器・木製家具に最適。

製品仕様

  • マグネット材質 Ba-フェライト(C-106-1〜4 異方性 / C-106-5〜7 等方性)
  • ケース材質 冷間圧延鋼板(SPCC)

規格表

(mm)

商品番号
Product-No.
備考
Remarks
L1L2tφDM表面仕上
Finish
吸着力N
Adsorption
製品質量(g)
Mass
C-106-1ハンドル付き
With handle
75913.580M6アクリル系樹脂焼付
塗装(クリーム色)
Acrylic resins
baking(Cream)
294340
C-106-2ハンドル付き
With handle
7511168M6127.4205
C-106-3ハンドル付き
With handle
5381052M598120
C-106-4ハンドル付き
With handle
4388.538M5亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
Zinc plating chromate treatment
(MFZn-C)
15.755
C-106-5ハンドルなし
Without handle
--629M3亜鉛めっきクロメート
処理(MFZn-C)
Zin cplating chromate
treatment(MFZn-C)
9.815
C-106-6ハンドルなし
Without handle
バーリング-844M434.358
C-106-7ハンドルなし
Without handle
--531.5φ3.419.620

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

ハンドル

ねじ穴

(mm)

表面仕上

フェライト種類

吸着力(数値指定)

(N)

厚さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
68
100.1~
付き
M6
アクリル樹脂焼付塗装
Ba-フェライト異方性
127.4
11
20384
-
5個
52
90.1~100.0
付き
M5
アクリル樹脂焼付塗装
Ba-フェライト異方性
98
10
20385
-
5個
38
10.1~20.0
付き
M5
亜鉛めっきクロメート処理
Ba-フェライト異方性
15.7
8.5
20386
-
5個
44
30.1~40.0
なし
M4
亜鉛めっきクロメート処理
Ba-フェライト等方性
34.3
8
20388
10
5個
31.5
10.1~20.0
なし
φ3.4
亜鉛めっきクロメート処理
Ba-フェライト等方性
19.6
5
20389
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
73
( 80 )
5日目

詳細情報

基本情報

円盤型磁石。
【特長】
・ねじ1本で簡単に取り付け可能。
・A-40・A-176ローレットつまみと組み合わせて使用可能。
・Ba-フェライト製。
【用途】
・分電盤・計測機器・木製家具。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット(C-106・鉄製)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
基板止め板の固定
4
満足度:4.0
はんだ付けの際に基板止め板の固定に使用しました。 磁力もあまり強くないので、位置変更が容易に出来ます。
0人が参考にしています。
検査装置の扉固定。
3
満足度:3.0
検査装置のアクリル扉にネジ止めして使用しました。 安価で助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット(C-106・鉄製)
C型 ネオジム磁石
C型 サマコバ磁石
マグネットバー丸型
ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ
JDD ホルダつきマグネット
メーカータキゲン製造ネオマグネオマグマグファインSIMOTEC(下西技研工業)鍋屋バイテック
通常価格73-3,481 -8,902 -23,268 -1,420 -993 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜6日目5日目4日目4日目
形状丸型 ホルダありアーク型アーク型丸型 ホルダなしリング型 ホルダあり丸型 ホルダあり
マグネット種類(材質)フェライト磁石ネオジム磁石サマリウムコバルト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石コバルト磁石
ケース材質冷間圧延鋼板-----
よく一緒に購入される商品

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング