17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

難燃性クッションゴム C-30-CS-9-EP-UL

  • 種類
    クッション
  • 材質
    ゴム
  • サイズ
    φ14
  • 適用板厚 (mm)
    1.6
  • 取付穴
    φ6
  • ゴム硬度
    50°±5°
  • 材質(詳細)
    EPDM
  • カラー
    ブラック
  • 商品コード
    24109

型番:

C-30-CS-9-EP-UL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

難燃性クッションゴム C-30-CS-9-EP-UL 外形図

製品仕様

  • 材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • φd:φ7.8
  • 硬度:50°±5°
難燃性クッションゴム C-30-CS-9-EP-UL 製品仕様

参考パネル穴明け寸法

C-30-CS-9-EP-ULの仕様・寸法情報

種類
クッション
材質
ゴム
サイズ
φ14
適用板厚(mm)
1.6
取付穴
φ6
ゴム硬度
50°±5°
材質(詳細)
EPDM
カラー
ブラック
商品コード
24109
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
C-30-CS-9-EP-UL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃材(UL94 V-0)を使用。
・パネルの穴にワンタッチでセット。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
【用途】
・小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性クッションゴム C-30-CS-9-EP-ULの型番C-30-CS-9-EP-ULのページです。 型番C-30-CS-9-EP-ULに関する仕様情報を記載しております。
難燃性クッションゴム C-30-CS-9-EP-ULのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
サーキュラーのゴム足
5
満足度:5.0
サーキュラーのゴム足が取れてしまい、丁度同じようなサイズがありピッタリ合って助かりました。
0人が参考にしています。
機械のゴム足の補修
5
満足度:5.0
使っていた機械のゴム足が取れてしまい同じようなゴム足を探してました。なかなか同じような寸法が見当たらずやっと適当なのがあ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の脚に
5
満足度:5.0
小型組立治具の脚として使用しました。 クッション性、置き台への傷防止に問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性クッションゴム C-30-CS-9-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-3-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-8-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-2-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-10-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-4-EP-UL
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格675664737346
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類クッションクッションクッションクッションクッションクッション
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
サイズφ14φ12φ12φ15φ16φ12
適用板厚(mm)1.61.51.631.64
取付穴φ6φ8φ5φ8φ8φ5

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング