17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

難燃性クッションゴム C-30-CS-10-EP-UL

  • 種類
    クッション
  • 材質
    ゴム
  • サイズ
    φ16
  • 適用板厚 (mm)
    1.6
  • 取付穴
    φ8
  • ゴム硬度
    50°±5°
  • 材質(詳細)
    EPDM
  • カラー
    ブラック
  • 商品コード
    24110

型番:

C-30-CS-10-EP-UL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

難燃性クッションゴム C-30-CS-10-EP-UL 外形図

製品仕様

  • 材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • φd:φ9.4
  • 硬度:50°±5°
難燃性クッションゴム C-30-CS-10-EP-UL 製品仕様

参考パネル穴明け寸法

C-30-CS-10-EP-ULの仕様・寸法情報

種類
クッション
材質
ゴム
サイズ
φ16
適用板厚(mm)
1.6
取付穴
φ8
ゴム硬度
50°±5°
材質(詳細)
EPDM
カラー
ブラック
商品コード
24110
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
C-30-CS-10-EP-UL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73
( 80 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃材(UL94 V-0)を使用。
・パネルの穴にワンタッチでセット。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
【用途】
・小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性クッションゴム C-30-CS-10-EP-ULの型番C-30-CS-10-EP-ULのページです。 型番C-30-CS-10-EP-ULに関する仕様情報を記載しております。
難燃性クッションゴム C-30-CS-10-EP-ULのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性クッションゴム C-30-CS-10-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-3-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-8-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-9-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-2-EP-UL
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格735685 -646773
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類クッションクッションクッションクッションクッションクッション
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
サイズφ16φ12-φ12φ14φ15
適用板厚(mm)1.61.52.51.61.63
取付穴φ8φ8-φ5φ6φ8

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング