17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

メカコントローラ

通常単価(税別)
3,0544,836特別価格
税込単価
3,3595,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

2枚合わせの樹脂製ドグで、検出位置や検出幅が自由自在に調整できます。【特長】・角度調整は2枚合わせのド...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メカコントローラ 外形図
番号部品名称材質
(1)ホルダA5056
(2)ストップリング-
(3)フォトセンサ用ドグABS
(4)カラーABS
(5)クランパA5056
(6)回り止めシリコンゴム

製品仕様

メカコントローラ

モデルNo.MCR
角度調整範囲0~360°
検出ドグ連数1・2・3・4・5・6
取付穴φ8・φ10・φ12
検出ドグ固定方法サイドクランプ方式

センサ

センサ型式EE-SX673A(OMRON)
コネクタEE-1001(付属)
電源電圧 DC5~24V ±10% 
(リップル(p-p)10%以下)
消費電力35mA以下
制御出力 DC5~24V負荷電流(Ic)
100mA残留電圧0.8V以下
受光素子Siフォトトランジスタ

規格表

メカコントローラ 規格表

使用例

メカコントローラ 使用例1

入光スリット

メカコントローラ 使用例2

遮光

メカコントローラ 使用例3

カウンタ

メカコントローラ 使用例4

タイミング

選定サポート情報

注文例

メカコントローラ 注文例

注意・禁止事項

選定上の注意

  • センサは遮光時ランプ点灯タイプです。遮光時信号出力の回路でお使いください。
  • センサメーカのカタログもお読みの上、よく理解してからお使いください。

使用上の注意

  • 調整後、クランパのボルトを必ず締め付けてからご使用ください。
  • 手など挟まれないようメカコントローラを覆う安全カバーを取り付けてください。

型番リスト

表示件数

取付軸径

(mm)

検出ドグ数

(個)

最小発注数量
8
1
1個
10
1
1個
12
1
1個
8
2
1個
10
2
1個
12
2
1個
8
3
1個
10
3
1個
12
3
1個
8
4
1個
10
4
1個
12
4
1個
8
5
1個
10
5
1個
12
5
1個
8
6
1個
10
6
1個
12
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,146
( 3,461 )
3日目
3,054
( 3,359 )
3日目
3,146
( 3,461 )
4日目
3,426
( 3,769 )
3日目
3,426
( 3,769 )
3日目
3,658
( 4,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,706
( 4,077 )
3日目
3,706
( 4,077 )
3日目
4,115
( 4,527 )
3日目
4,106
( 4,517 )
3日目
4,106
( 4,517 )
3日目
4,573
( 5,030 )
3日目
4,516
( 4,968 )
3日目
4,516
( 4,968 )
3日目
3,9951,598
( 1,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,836
( 5,320 )
3日目
4,836
( 5,320 )
3日目
4,546
( 5,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

2枚合わせの樹脂製ドグで、検出位置や検出幅が自由自在に調整できます。

【特長】
・角度調整は2枚合わせのドグをスライドさせるだけの簡単構造です
・個別の角度調整をしても他の列は回りません
・検出ドグは10°単位でスリットがあり、仕様にあわせてニッパなどで切り取れます
・角度調整後クランパのネジを締めることにより、ドグは確実にロックされるのでズレません
・従来のセットネジによる軸固定式と比べ、シビアに角度調整ができます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカコントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカコントローラ
変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D
デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット
変換器用デジタルピークホルダー CSD-709
CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C
カウンタ -GC48シリーズ-
メーカーマシンエンジニアリングミネベアミツミPanasonicミネベアミツミPanasonicRiKO(リコ)
通常価格3,054-81,980 -32,203 -89,60033,03211,983
通常出荷日在庫品1日目〜19日目〜4日目〜89日目7日目14日目〜
種類制御・管理機器指示計・カウンタ制御・管理機器指示計・カウンタ制御・管理機器指示計・カウンタ
よく一緒に購入される商品

センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング