メカニカル部品技術窓口
長年PPUの X63 シリーズを販売する中で、お客様から制御機器の選定の難しさ、プログラム作業の大変さ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 製品記号 | MPC020-PPU |
|---|---|
| 電源 | DC22~24V |
| 消費電力 | 最大2.4W |
| 制御軸数 | 1軸 |
| 制御方法 | オープンループ |
| 動作プログラム | 不要(各種動作パターンインストール済) |
| 動作パターン | 14種類(内蔵スイッチで切替) |
| 指定ポイント | 2,3,4 点(動作パターンによる)注1 |
| PPU機種選択 | 内蔵スイッチで切替 |
| スピード設定 | 0.26秒~1.4秒(サイクルタイム)注2,3 |
| 原点復帰 | 「原点復帰」信号入力にて |
| 本体質量 | 93g |
| 名称 | 機能 |
|---|---|
| ポジション出力1 | 移動ポイント(P0~P4)を上位コントローラへ返します |
| ポジション出力2 | |
| レディー出力 | ポジション出力、位置異常出力 |
| 原点復帰入力 | P0位置へ原点復帰します |
| ステップ送り入力 | ステップ送り動作します |
| 第一原点入力 | P0からP1~4のスタート位置に移動 |
| P1,2,3,4からP0への移動 |
| ポジション | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力1 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 出力2 | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 出力3 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |

スイッチ設定のみ。超簡単設定!
モーションプログラム作成不要!
位置・サイクルタイムはスイッチ切替のみ
2点間動作が簡単
2点のうち、1点は原点として使用します。
動作はステップ信号を送るたびに移動します。
全てのPCUに対応
内蔵スイッチで型式切替対応。
オプションのステッピング・αSTEPに対応。
原点ポイント(P1)の位置調整可能
スイッチ切替のみで、0.1mm単位で変更可能。最大±0.5mm
サイクルタイムも移動量(P2)も細やかに設定
サイクルタイム:0.2秒~
移動量:0.1mm単位

長年PPUの X63 シリーズを販売する中で、お客様から制御機器の選定の難しさ、プログラム作業の大変さから、手軽なモーションコントローラが欲しいという要望を戴きました。
このコントローラは、初めてPPUをお使いになる場合や、高速搬送の場合などでも簡単に取り扱えるように様々な工夫を取り入れた製品です。
自動組立システムをはじめ FA の企画にMEGのPPUと合わせて是非ご利用ください。
【特長】
・全てのPPU(X63シリーズ)に対応
・動作パターン豊富な14種類
・PPU側面に取付可能
・サイクルタイムもストロークも細やかに設定
●シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ
5通常価格(税別):3,482円

CKD
アブソデックス AX6000Mシリーズ アクチュエータ単体/ケーブル単体
5通常価格(税別):12,970円~

マキシンコー
スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
0通常価格(税別):44,620円~

SMC
エスケープメント MIW/MISシリーズ
0通常価格(税別):8,659円~

椿本チエイン
パワーシリンダ Fシリーズ
0通常価格(税別):33,252円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~