17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • ラッチ押出力(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

通常単価(税別)
1,8352,130
税込単価
2,0192,343
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)。【特長】・小・中扉用電気錠。・定格電圧 :...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LE - 33 - 22の寸法図

LE - 33 - 22

LE - 33 - 23の寸法図

LE - 33 - 23

製品仕様

LE - 33 - 22の外観

LE - 33 - 22

規格表

商品番号
Product No.
定格電流(mA)
Rated voltage
消費電力(W)
Consumption power
ラッチ押出力(水平時)N
Latch extension force(at horizontal)
製品質量(g)
Mass
LE-33-221453.50.7133
LE-33-231042.50.2546

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

本体高さ

(mm)

ストローク

(mm)

ラッチ押出力

(N)

商品コード

RoHS?最小発注数量
70
20
29.4
5
0.7
50234
10
1個
48
14
18.7
3
0.25
50235
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,835
( 2,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)。
【特長】
・小・中扉用電気錠。
・定格電圧 : DC24V±5%。
・通電率 : 100%(連続定格)。
・耐電圧 : AC1,000V : 1分間(AC1,200V : 1秒間)。
・使用周囲温度 : -5~+40℃(氷結しないこと)。
・使用周囲湿度 : 85%RH以下(結露しないこと)。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自社製品製作に使用
4
満足度:4.0
自社製品製作に使用しています。得意先様からのオーダーにより一品一様の計測器や各種装置製作をするため都度仕様や形状、サイズ...もっと読む
1人が参考にしています。
扉のロックに使用しました。
5
満足度:5.0
ソレノイドの動きが早く、的確な動作が可能でした。 また、プランジャーもガタなどなく、扉がしっかりロックすることができまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,835-2,6043,832 -3,7874,0831,835 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
使用周囲温度-5℃~+40℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃
使用周囲湿度85%RH以下85%RH以下85%RH以下85%RH以下85%RH以下85%RH以下

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング