メカニカル部品技術窓口
ソレノイドの通電時解錠型とはソレノイドに通電している間だけ解錠することができます。電源が切れていたり、...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 定格電圧 | DC24V±5% |
|---|---|
| 通電率 | 100%(連続定格) |
| 使用周囲温度 | -5~+40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| RoHS10指令対応品 | ○ |
| 消費電力(W) | 6 |
| ラッチ引込力(水平時)N | 2.4 |
| ラッチ押出力(水平時)N | 1.65 |
| 製品質量(g) | 257 |
| 備考 | ・本製品のラッチストローク及び、引込み力、押出し力は水平取付け時の値です。 ・周囲温度40℃でコイル温度上昇分が約65℃となる消費電力を定格電圧(連続定格)としています。 ・通電動作時はラッチへの負荷を取除いてください。 ・ソレノイドに極性(+・-)はありません。 |
ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になります。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をしてください。
ソレノイドの通電時解錠型とはソレノイドに通電している間だけ解錠することができます。電源が切れていたり、断線したときなど、通電が切れると施錠となり扉を開けることができないので安全性に優れています。主に防犯性を重視する場所に用いられます
【特長】
・小・中扉用電気錠。
・ラッチ機構(自動施錠タイプ)。
・電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)。
【用途】
・パスボックス・各種ケース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
4.5通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30
4.7通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
5通常価格(税別):3,832円~

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12
0通常価格(税別):4,083円

タキゲン製造
キープ型ソレノイドロック LE-34
4通常価格(税別):6,762円~

タキゲン製造
ソレノイドロック LE-30-11
4通常価格(税別):3,945円

タキゲン製造
耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70
0通常価格(税別):9,052円

タキゲン製造
小型電磁スナッチロックLE-54
0通常価格(税別):4,696円

ミスミ
スナップ錠 PKWS
4.8通常価格(税別):174円~