メカニカル部品技術窓口
枠側面付けタイプの電気錠。【特長】・本体全長 : 65mm、本体幅 : 55mm。・本体高さ 20m...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください




製品質量 : 220g
定格電圧 : DC24V±5%
消費電力 : 2W(83mA)
通電率 : 100%(連続定格)
材質 : ケース / 冷間圧延鋼板(SPCC)
ラッチ / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
表面仕上 : ケース / ニッケルめっき(MFNi)
付属品 : 止め金
使用周囲温度 : -5~+40℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度 : 85%RH以下(結露しないこと)



枠側面付けタイプの電気錠。
【特長】
・本体全長 : 65mm、本体幅 : 55mm。
・本体高さ 20mm、リード線 : 200mm。
・定格電圧 : DC24V。
・厚さ20mmの薄型タイプ。
・通電時解錠型。
・カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠が可能。
【用途】
・キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム。


タキゲン製造
コーナーソレノイドロック LE-38
遠隔操作で施解錠を制御できます。正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
4.5通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30
4.7通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
5通常価格(税別):3,832円~

タキゲン製造
キープ型ソレノイドロック LE-34
4通常価格(税別):6,762円~

タキゲン製造
ソレノイドロック LE-30-11
4通常価格(税別):3,945円

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12
0通常価格(税別):4,083円

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13
0通常価格(税別):3,787円

タキゲン製造
電磁スナッチロック LE-51
0通常価格(税別):7,325円

スガツネ工業
電気ゲートロック GL1M
0通常価格(税別):140,693円