メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

型番:

LE-73-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-73-11の仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
通電時施錠タイプ
定格電圧(V)
DC24
本体全長(mm)
105
本体幅(mm)
27
本体高さ(mm)
34
ストローク(mm)
8
ラッチ押出力(N)
1.76
ラッチ引込力(N)
1.37
使用周囲温度
-5℃~+40℃
使用周囲湿度
85%RH以下
リード線(mm)
500
商品コード
50304
-
-

商品情報

外形図

耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73 外形図

製品仕様

  • 定格電圧:DC24V±5%
  • 消費電力:7.4W
  • 消費電流:310mA
  • 通電率:100%(連続定格)
  • 使用荷重
    ラッチ引込み力(水平時):1.37N
    ラッチ押込み力(水平時):1.76N
  • 製品質量:340g

使用例

耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73 使用例

注意・禁止事項

  • 周囲温度40℃で、コイル温度上昇分が約65℃となる消費電力を定格電圧(連続定格)としています。
  • ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になります。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をしてください。
  • 通電動作時はラッチへの負荷を取除いてください。
  • ソレノイドに極性(+・-)はありません。

型番リスト

表示件数
型番
LE-73-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,651
( 16,116 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソレノイドの通電時施錠型とはソレノイドに通電し続けている間は施錠となります。通電を切ると、解錠となります。火災や事故によって電線が断線した場合は解錠となることから、防犯上の安全よりも避難や消防活動を優先的に行う必要のある非常口などに用いられます
【特長】
・ステンレス製(ソレノイド部はふっ素樹脂コーティング処理)で耐食性に優れています。
・電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)。
・表面、裏面取付け穴はLE-30-11,LE-33-11と同じです(ラッチ高さは異なります)。
・表面、裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行って下さい)。
【用途】
・パスボックス・各種ケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73の型番LE-73-11のページです。 型番LE-73-11に関する仕様情報を記載しております。
耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
リード線の芯線太さがカタログ値と違います
1
満足度:1.0
リード線の芯線太さAWG22を見てコネクタ選定をさせて頂きましたが、実際のリード線太さは0.75sq(AWG18)です ...もっと読む

ミスミからのコメント

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。メーカーのカタログ刷新いたしました。 ご指摘ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73
耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格14,6519,0523,7874,0832,6042,367
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
本体全長(mm)10510552859494
本体幅(mm)272718202727
よく一緒に購入される商品

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング