メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リニアアクチュエーター LE-20

型番:

LE-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-20の仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
通電時施錠タイプ
定格電圧(V)
DC24
本体全長(mm)
170
本体幅(mm)
48
本体高さ(mm)
43
ストローク(mm)
40
使用周囲温度
-20℃~+50℃
商品コード
50226
-
-

商品情報

外形図

リニアアクチュエーター LE-20 外形図

製品仕様

  • 製品質量:771g
  • 定格電圧:DC24V
  • ストローク:40mm
  • 推力:49N
  • 無負荷時動作時間:0.9sec以下
  • 無負荷時動作電流:0.5A以下
  • 待機時消費電流: 0.2A以下
  • 最大消費電流:1.5A以下
  • 使用周囲温度:-20~+50℃(結露・氷結しないこと)
  • 施解錠出力信号定格:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)
    解錠:茶-灰/施錠:青-灰

型番リスト

表示件数
型番
LE-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,697
( 45,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に制御回路を組み込んだ一体型です。
・取付方向を問いません。
・推進力、引き込み力は一定です。
・施解錠信号を出力できます。
・遠隔操作で施解錠ができます
【用途】
・中大型扉

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアアクチュエーター LE-20の型番LE-20のページです。 型番LE-20に関する仕様情報を記載しております。
リニアアクチュエーター LE-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアアクチュエーター LE-20
ソレノイドロック LE-13
ソレノイドロック LE-41
ソレノイドロック LE-30-13
電磁ロック LE-36
ソレノイドロック LE-30-10
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格41,69736,75021,0003,2136,2307,777 -
通常出荷日在庫品1日目9日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC100DC100DC24DC24DC24
本体全長(mm)1701802405265125
本体幅(mm)486480185538
よく一緒に購入される商品

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング