メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ドアコネクタ LE-127

型番:

LE-127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LE-127の仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
通電時施錠タイプ
定格電圧(V)
DC24
本体全長(mm)
60
本体幅(mm)
95
本体高さ(mm)
47
耐電圧
AC1500V/1分間
商品コード
50127

商品情報

外形図

ドアコネクタ LE-127 外形図

製品仕様

  • 材質:ポリカーボネート(PC)
  • 接点:銀めっき
  • 圧着端子:1.25S付
  • 接点容量:DC24V 5A以下
  • 接触抵抗:30mΩ以下
  • 耐電圧:AC1,500V/1分間
  • 製品質量:170g

注意・禁止事項

  • 接点は独立した4接点で銀めっき付です。
  • 本品はコネクタのため通電中の開閉操作は避けてください。
  • 本品は防水機能を設けておりません。
  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)

型番リスト

表示件数
型番
LE-127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
・配線が簡単にできます。
【用途】
・特装車・バン型車等の扉~フレーム間の通電。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアコネクタ LE-127の型番LE-127のページです。 型番LE-127に関する仕様情報を記載しております。
ドアコネクタ LE-127のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアコネクタ LE-127
ソレノイドロック LE-13
ソレノイドロック LE-41
ソレノイドロック LE-30-13
電磁ロック LE-36
ソレノイドロック LE-30-10
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,20036,75021,0003,2136,2307,777 -
通常出荷日9日目9日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC100DC100DC24DC24DC24
本体全長(mm)601802405265125
本体幅(mm)956480185538

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング