メカニカル部品技術窓口
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)。【特長】・表面・裏面取り付け両用(表面取り...
詳細を確認
LE-33-10、LE-33-10-S

LE-33-11

LE-33-14

LE-33-10
| 商品番号 Product No. | 消費電力(W) Consumption power | ラッチ押出力(水平時)N Latch extension force(at horizontal) | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|
| LE-33-10 | 9.5 | 4.9 | 680 |
| LE-33-10-S | 9.5 | 4.9 | 685 |
| LE-33-11 | 6 | 2.54 | 315 |
| LE-33-14 | 2 | 0.49 | 60 |
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)。
【特長】
・表面・裏面取り付け両用(表面取り付けの時は、カバーを外して行う)。
・LE-33-10は裏面取り付けのみ。
・遠隔操作で施錠可能。
・保護カバー付属(取り外し可能)。施錠確認スイッチ付仕様あり。
・施錠確認スイッチ付(LE-33-10-S)。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。