メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14

型番:

LE-30-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

LE-30-14の仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
通電時解錠タイプ
定格電圧(V)
DC24
本体全長(mm)
60
本体幅(mm)
14
本体高さ(mm)
18
ストローク(mm)
3
ラッチ押出力(N)
0.58
ラッチ引込力(N)
0.49
使用周囲温度
-5℃~+40℃
使用周囲湿度
85%RH以下
リード線(mm)
250
商品コード
50118
-
-

商品情報

外形図

ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14 外形図

製品仕様

  • 定格電圧:DC24V ±5%
  • 通電率:100%(連続定格)
  • 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠
  • 使用周囲温度:-5~+40℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露しないこと)

接点保護について

ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14 製品仕様

規格表

ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14 規格表

本製品のラッチストローク及び、引込み力、押出し力は水平取付け時の値です。
周囲温度40℃で、コイル温度上昇分が約65℃となる消費電力を定格電圧(連続定格)としています。

注意・禁止事項

  • ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になります。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をしてください。
  • 動作時はラッチの負荷を取除いてください。
  • ソレノイドに極性(+・-)はありません。

型番リスト

表示件数
型番
LE-30-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,143
( 4,557 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常解錠機構取付け可能。
・ラッチ機構(自動施錠タイプ)。
・表面・裏面取付け両用。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14の型番LE-30-14のページです。 型番LE-30-14に関する仕様情報を記載しております。
ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14
ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21
耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70
電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,1433,4952,3679,0529,3543,787
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時施錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
本体全長(mm)6085941058452
本体幅(mm)1420272763.518

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング