メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソレノイドロック LE-30-11

型番:

LE-30-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-30-11の仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
通電時解錠タイプ
定格電圧(V)
DC24
本体全長(mm)
105
本体幅(mm)
27
本体高さ(mm)
32.8
ストローク(mm)
8
ラッチ押出力(N)
1.96
ラッチ引込力(N)
1.47
使用周囲温度
-5℃~+40℃
使用周囲湿度
85%RH以下
リード線(mm)
250
商品コード
50115
-
-

商品情報

外形図

LE-30-11の寸法図
LE-30-11の寸法図
LE-30-11の寸法図

製品仕様

LE-30-11の外観

製品仕様

定格電圧 : DC24V ±5%
通電率 : 100%(連続定格)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠
使用周囲温度 : -5~+40℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度 : 85%RH以下(結露しないこと)
本製品のラッチストローク及び、引込み力、押出し力は水平取付け時の値。
周囲温度40℃で、コイル温度上昇分が約65℃となる消費電力を定格電圧(連続定格)としている。
ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になる。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をする。
動作時はラッチの負荷を取除く。
ソレノイドに極性(+・-)はない。

型番リスト

表示件数
型番
LE-30-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,945
( 4,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)。
【特長】
・非常解錠機構取付け可能。
・ラッチ機構(自動施錠タイプ)。
・表面、裏面取付け両用。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイドロック LE-30-11の型番LE-30-11のページです。 型番LE-30-11に関する仕様情報を記載しております。
ソレノイドロック LE-30-11のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備用
4
満足度:4.0
搬送用の扉に設置して、落下防止用のロックとして使用しており、今回は交換用に購入しました。問題なく使えています。
0人が参考にしています。
自社設備品の安全装置として使用
4
満足度:4.0
自社設備品の安全装置として使用しています。ハンドプレス機のハンドル部分が不用意に作動しないよう条件設定し条件を満たした時...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソレノイドロック LE-30-11
ソレノイドロック LE-30-13
ソレノイドロック LE-30-10
ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12
ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,9453,2137,777 -3,4954,1432,367
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
本体全長(mm)10552125856094
本体幅(mm)271838201427

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング