メカニカル部品技術窓口
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)。【特長】・非常解錠機構取り付け可能。・ラッ...
詳細を確認

LE-30-10

LE-30-10-ES

キーNo.T750
製品質量 : 740g
定格電圧 : DC24V ±5%
消費電力 : 9.5W
消費電流 : 396mA
通電率 : 100%(連続定格)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
ラッチ引込み力(水平時) : 2.94N
ラッチ押出し力(水平時) : 3.72N
非常解錠用錠前 : T750
確認スイッチ定格(抵抗負荷)AC125V、1A・DC30V、0.5A
使用周囲温度 : -5~+40℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度 : 85%RH以下(結露しないこと)
| 商品番号 Product No. | 備考 Remarks |
|---|---|
| LE-30-10 | 本体のみ Main body only |
| LE-30-10-E | 非常解錠用錠前付 With emergency unlocking device |
| LE-30-10-S | 施解錠確認スイッチ付 With locking/unlocking check switch |
| LE-30-10-ES | 非常解錠用錠前、施解錠確認スイッチ付 With emergency unlocking device/With locking/unlocking check switch |

LE-30-10-ES
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,777円 ( 8,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,354円 ( 10,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,341円 ( 9,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)。
【特長】
・非常解錠機構取り付け可能。
・ラッチ機構(自動施錠タイプ)。
・表面・裏面取り付け両用(表面取り付けの時は、カバーを外して行う)。
・保護カバー付(取り外し可能)。
・LE-30-10には、専用の非常解錠用錠前付及び施解錠確認スイッチ付があります。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
4.5通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30
4.7通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33
5通常価格(税別):3,832円~

タキゲン製造
キープ型ソレノイドロック LE-34
4通常価格(税別):6,762円~

タキゲン製造
ソレノイドロック LE-30-11
4通常価格(税別):3,945円

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12
0通常価格(税別):4,083円

タキゲン製造
ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13
0通常価格(税別):3,787円

タキゲン製造
電磁スナッチロック LE-51
0通常価格(税別):7,325円

スガツネ工業
電気ゲートロック GL1M
0通常価格(税別):140,693円