メカニカル部品技術窓口
【特長】・マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。・近接時COM-NO:ON COM...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください



| 型番 | 材質 | 標準色 | 定格 | 接点回路 | 接触抵抗 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | 耐久性 | 使用周囲温度 | 使用周囲湿度 | 製品質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大使用電圧 | 最大使用電流 | 最大使用電力 | |||||||||||
| LE-126 | ABS樹脂 | グレー | DC 200V | 0.5A | 50W (AC使用不可) | 1C | 100mΩ以下 (初期値) | 100MΩ以上 (500VDC) | (50/60Hz 1分間) 端子-ケース間 AC1000V | 5万回以上 | -20~+60℃ (氷結しないこと) | 35~85%RH以下 (結露しないこと) | 50 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
4通常価格(税別):10,450円