17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ねじ部(mm)

    ~mm
  • リンク穴数(個)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

接地端子(C-209・鉄製)

通常単価(税別)
2601,170
税込単価
2861,287
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【材質】・冷間圧延鋼板【表面処理】・銅めっき【特徴】・配分電盤・キュービクル

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ部

(mm)

リンク穴数

(個)

全長

(mm)

(mm)

厚さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
10
2
62
41
17
20512
-
5個
8
2
62
41
17
20513
-
5個
6
2
42
50
10
20514
-
5個
10
2
64
37
11.5
21190
-
5個
6
2
50
23
11.5
21191
-
5個
5
2
40
15
15
21821
-
5個
6
2
40
15
13
21822
-
5個
6
2
40
15
16
21823
-
5個
8
2
50
20
16
21824
-
5個
10
2
60
25
20
21825
-
5個
5
2
40
15
18
21826
-
5個
6
2
40
15
16
21827
-
5個
6
2
40
15
19
21828
-
5個
8
2
52
20
21
21829
-
5個
10
2
60
25
25
21830
-
5個
5
3
55
15
15
23538
10
5個
6
3
55
15
13
23539
10
5個
6
3
55
15
16
23540
10
5個
8
3
70
20
16
23541
10
5個
10
3
85
25
20
23542
10
5個
5
4
70
15
15
23667
10
5個
6
4
70
15
16
23668
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
5日目
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
5日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
5日目
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
5日目
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
5日目
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】・冷間圧延鋼板【表面処理】・銅めっき【特徴】・配分電盤・キュービクル

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地端子(C-209・鉄製)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
外販設備付帯部品として使用しています
5
満足度:5.0
当社が請負製作している外販設備製作に際し付帯部品として使用しています。当社自体もリピートオーダー品が多いことから、過去の...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤、操作盤
5
満足度:5.0
種類も豊富で、自作するより安価で楽です ブラケット部分は鉄なので、銅メッキされてますが簡単に溶接できます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地端子(C-209・鉄製)
接地端子用グリーンボルト(C-209-M・黄銅製)
接地端子(C-1209・ステンレス製)
鉄製グリーンボルト(セムス仕様) C-209SF-M
メタルグラウンディングクランプ(CP-260・プラスチック製)
キーホルダータグ(C-511・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格260-26 -500 -24 -38 -168 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質冷間圧延鋼板黄銅線ステンレス鋼板冷間圧造用炭素鋼線ポリアミドABS樹脂
表面仕上銅めっきアクリル樹脂焼付塗装銅めっき亜鉛めっき+アクリル樹脂無電解めっき-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金具・小物関連部品カテゴリの売れ筋ランキング