17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

タキゲンパワーグリーン C-985

通常単価(税別)
1,8614,580
税込単価
2,0475,038
通常出荷日:8日目

生分解性に優れ、環境負荷を最大限に軽減。【特長】・高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩...

詳細を確認
  • 用途
    潤滑・防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄など
  • 備考
    超微粒子PTFE/エステル油
  • 比重 JIS K2249
    0.88
  • 引火点 JIS K2265
    84℃
  • 使用温度
    -50℃~250℃

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内容量(ml)

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

内容量

(ml)

商品コード

RoHS?最小発注数量
420
23779
10
5個
100
23780
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,580
( 5,038 )
8日目
1,861
( 2,047 )
8日目

詳細情報

基本情報

生分解性に優れ、環境負荷を最大限に軽減。
【特長】
・高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。
・超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
・優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品-種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タキゲンパワーグリーン C-985のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タキゲンパワーグリーン C-985
クリーンパワーグリーン C-986
ドライパワーグリーン C-988
C ケーブルスライダーシリーズ
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
ジェットルーブ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造マーベルトラスコ中山イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,861-2,5731,8281,761 -1,900984
通常出荷日8日目5日目9日目1日目〜19日目2日目
用途潤滑・防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄などクリーンルーム内設備のメンテナンスなど錠前---
備考超微粒子PTFE/エステル油長微粒子PTFE/エステル油----
比重 JIS K22490.880.901.52---
引火点 JIS K226584℃200℃以上(COC)なし(原液)---
使用温度-50℃~250℃-50℃~250℃-40℃~+250℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト