17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 使用荷重(N)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

スプリングフック(B-58・鉄製)

通常単価(税別)
198403特別価格
税込単価
218443特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

汎用のフック。【特長】・サイズ、フック形状が選べる。・材質 : 鉄。【用途】・キーホルダ、タグ。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

定番のスプリングフック

B-58-6の外観

B-58-6の外観

B-58-7の外観

B-58-7の外観

B-58-8の外観

B-58-8の外観

B-58-9の外観

B-58-9の外観

B-58-10の外観

B-58-10の外観

B-58-1~4の外観

B-58-1~4の外観

商品番号
Product No.
(L1)(L2)(W1)(W2)参考使用荷重 N
Working load
B-58-1107111616200
B-58-2828.51212180
B-58-36471010160
B-58-453579100
B-58-69311.51426250
B-58-7104131822750
B-58-8102172418800
B-58-9626815150
B-58-107771013.5300

型番リスト

表示件数

使用荷重

(N)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
180
82
10152
5個
160
64
10153
5個
100
53
10154
5個
150
62
11520
5個
300
77
11521
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
5日目
198
( 218 )
5日目
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
382351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用のフック。
【特長】
・サイズ、フック形状が選べる。
・材質 : 鉄。
【用途】
・キーホルダ、タグ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングフック(B-58・鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングフック(B-58・鉄製)
スプリングフック
スプリングフック(B-1058・ステンレス製)
鉄スプリングフック
スプリングフック(スチール製)
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
メーカータキゲン製造アイアイタキゲン製造ハイロジックトラスコ中山タキゲン製造
通常価格198-146 -1,901 -299 -664205 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類スイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング