17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パッドアイ(B-1269・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,2002,415
税込単価
1,3202,657
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・折たたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。・ガタつきビビリ音を防止するパッド付...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パッドアイ(B-1269・ステンレス製) 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上使用荷重kN製品質量(g)
B-1269-1ステンレス鋼鋳物(SCS13)光沢バレル研磨10293
B-1269-25148
B-1269-3482

規格表

パッドアイ(B-1269・ステンレス製) 規格表

使用例

パッドアイ(B-1269・ステンレス製) 使用例

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

厚さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
65
75
18
11439
1個
50
60
15
11440
1個
40
48
12
11441
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,627
( 1,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・折たたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
・ガタつきビビリ音を防止するパッド付です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・船舶・車両・配分電盤・制御盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッドアイ(B-1269・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ(B-1269・ステンレス製)
シャックル(B-1110・ステンレス製)
シャックル(B-1111・ステンレス製)
埋込み式ロープフック(B-1882・ステンレス製)
ステンレス端末金具 C-1994-B
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,200-1,050 -1,073 -924 -1,017 -205 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類ビラカンシャックルシャックル座付き金具・アイプレート-カラビナ・スナップフック
材質ステンレス鋼鋳物ステンレス鋼材ステンレス鋼材ステンレス鋼板(SUS304)-
表面仕上バレル研磨バフ研磨バフ研磨バレル研磨-亜鉛めっきクロメート処理

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング